検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例  

構成例

87405C Pre-Amplifier, 0.1-18 GHz, Type-N(M) output to Type-N(F)

  • 87405C-102 Cable assembly - Power Probe cable
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 4.5 dBの雑音指数、25 dBの利得により、テスト機器のダイナミック・レンジと感度が向上します。
  • 高い15 dBm P1dBにより、ネットワーク・アナライザやスペクトラム・アナライザの出力パワーをさらに増幅。
  • DCバイアス電圧/電流:+15 V/140 mA(公称値)、-15 V/3mA(公称値)
  • フィールドで使いやすい、堅牢でコンパクトなデザイン。
  • 測定器のプローブ・ポートから電力を供給でき、別途電源が不要。

概要

87405Cは、25 dBの利得と±1.5 dBのフラットネスを提供する高性能プリアンプです。また、測定器のプローブ・ポートから電力を供給でき、別途電源が不要です。このプリアンプはスペクトラム・アナライザ/スタンドアロン・アプリケーション用に最適です。