検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PS-X10-100 GS-9200 試験システム稼働サービス

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

キーサイトの GS-9200 試験システム稼働サービスは、Keysight GS-9200 試験システムの稼働を支援するためのオンサイト・カスタム・トレーニングです。 トレーニングは4つのモジュールで構成され、各モジュールは約8時間です。 4 つのモジュールのうち、どのような組合せでも、1 つでも、所望のものだけ注文していただくことができます。 高周波測定、 試験計画作成、 MCPA 試験に精通したキーサイトのエンジニアが、あなたのサイトでトレーニングを実施します。 あなたの GS-9200 システムを使い、トレーナによる実測紹介と受講者による測定演習が含まれています。

ご注文には、製品番号 PS-X10-100 をお使いください。 数量1のご注文は、1 モジュール ( 1 日) のトレーニングになります。 モジュールを追加するには、PS-X10-100 の数量を増やします。 たとえば、4 モジュールすべてを受講するには、PS-X10-100 の数量を 4 にして注文します。

  • モジュール1: GS-9200 システム概要
  • モジュール2: 試験エンジニア向けの機能測定の説明
  • モジュール3: Test Exec SL の概要
  • モジュール4: Test Exec SL における試験計画開発環境
  • 試験エンジニア向けの推奨カリキュラム: 試験の設計、 測定、 手順を含むモジュール 1 および 2
  • 試験計画開発者向けの推奨カリキュラム: 試験計画を創作するために Test Exec SL でのプログラミングを含むモジュール1、 3 および 4
  • システム・オペレータ向けの推奨カリキュラム: システムによる試験の実行を含むモジュール1