検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N5417A N5417A USB OET(On-The-Go 電気的テスト・フィクスチュア)

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

N5417A Keysight USB OET(On-The-Go Electrical Test Fixture)は、USB On-The-Go固有の電気テスト・ポイントを検証します。N5416A USB 2.0自動テスト・ソフトウェアと組み合わせて使用する場合は、Infiniiumオシロスコープで実行することにより、USB OTGデバイスのFull-SpeedおよびHigh-Speedのコンプライアンス・テストを自動化できます。

特長

  • InfiniiumオシロスコープとN5416A USB 2.0自動テスト・ソフトウェアにより、自動制御による試験が行えます。
  • USB-IFは、コンプライアンス・テスト用オシロスコープとしてInfiniiumを推奨しています。
  • N5416A USB 2.0自動テスト・ソフトウェアにはUSB-IF MATLABスクリプトとウィザード・ベースのテスト・エグゼクティブが付属し、測定の簡素化と大幅な高速化を実現できるだけでなく、マージン解析なども可能です。
  • オーダ情報:USB OTGテスト用には、N5417A USB OET、Infiniiumオシロスコープ(High-Speed用はDSO80000シリーズ、Full-Speed用はDSO8000シリーズ)、N5416Aテスト・ソフトウェア、6個のHigh-Speedテスト・フィクスチャと電源がセットになった、E2649Aを注文してください。Low/Full Speedテスト用には、E2646A のSQiDD(Signal Quality inrush Droop/Drop)を注文してください。USB 2.0 High-Speedテスト用には、差動プローブが必要です。InfiniiMax 1131A 3.5 GHz、1132A 5 GHz、1134A 7 GHzのいずれかのプローブ・アンプをE2669A差動コネクティビティ・キットとともに注文してください。全自動OGTテストでは、34401A DMM、E3631A電源も必要です。オーダの詳細は、N5416Aデータ・シートを参照してください。