検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 340,100

構成例  

構成例

N5746A DC Power Supply 40V, 19A, 760W; GPIB, LAN, USB, LXI

  • N5746A-918 Power cord - Japan - 100V
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

出力定格

  • 電圧:40 V
  • 電流:19 A
  • パワー:760 W

概要

N5741A_New

N5700シリーズ・システムDC電源は、小型(1 U)パッケージの750 W/1500 W単出力プログラマブルDC電源で、適切な性能をお手頃な価格で提供します。LXI compliantに準拠し、GPIB、LAN、USBインタフェースを標準装備しています。また、出力電圧および電流のアナログ/抵抗制御機能を備え、複数台を並列/直列に接続して使用できます。N5746Aは、760 Wで確かな性能とさまざまな基本/拡張機能を提供するコンパクトな1Uパッケージです。