検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

6655A-J10 特注電源(156 V、3 A)

購入窓口
販売終了予定日: 30 November 2018

本体のみの概算(税抜) ¥ 66,843

構成例  

構成例

6655A DC 電源, 0-120 V, 0-4 A, 480 W. GPIB

  • 6655A-J10 電圧 156 Vに増加, 電流 3 A、468 Wに低減
  • 6655A-100 87-106V AC 駆動, 50/60Hz
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

出力定格

  • 出力電圧:156 V、出力電流(40°C):3 A
  • 最大電流(50°C/55°C):2.7 A/2.55 A

プログラミング確度(25°C ±5°C)

  • 電圧:0.06% + 71 mV、電流:0.15% + 4 mA

リップルおよびノイズ(20 Hz~20 MHz)

  • 電圧rms:900 μV
  • ピークツーピーク:8 mV
  • 電流rms:3 mA

リードバック確度(25°C ±5°C) システム・モデルのみ

  • 電圧:0.07% + 110 mV
  • + 電流:0.15% + 3 mA、- 電流:0.35% + 7.5 mA

概要

Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。6650シリーズは、GPIBを内蔵した単出力電源で、高速、低ノイズ出力で、出力電圧/電流のアナログ制御機能、音響ノイズを抑制するファン速度制御機能があります。6655A-J10 は、468 Wの単出力電源で、高速アップ/ダウン・プログラミングによりテストのスループットが向上します。