検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 549,633

構成例  

構成例

6655A DC 電源, 0-120 V, 0-4 A, 480 W. GPIB

  • 6655A-S50 非ラッチ式リモート インヒビット
  • 6655A-100 87-106V AC 駆動, 50/60Hz
  • 6655A-A6J ANSI Z540準拠校正 (試験成績書と校正証明書)
  • 6655A-UK6 商用校正証明書 (試験成績書付)
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

出力定格

  • 出力電圧:0~120 V
  • 出力電流(40°C):0~4 A
  • 最大電流(50°C/55°C):3.6 A/3.4 A

プログラミング確度(25°C ±5°C)

  • 電圧:0.06% + 51 mV
  • 電流:0.15% + 4 mA

リップルおよびノイズ(20 Hz~20 MHz)

  • 電圧rms:700 μV
  • ピークツーピーク:7 mV
  • 電流rms:2 mA

リードバック確度(25°C ±5°C)、システム・モデルのみ

  • 電圧:0.07% + 80 mV
  • + 電流:0.15% + 3 mA
  • - 電流:0.35% + 7 mA

概要

Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。6650シリーズは、GPIBを内蔵した単出力電源で、高速、低ノイズ出力で、出力電圧/電流のアナログ制御機能、音響ノイズを抑制するファン速度制御機能があります。6655A は、480 Wの単出力電源で、高速アップ/ダウン・プログラミングによりテストのスループットが向上します。