検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

6654A-J12 特注電源(80 V、6 A)

購入窓口
販売終了予定日: 30 November 2018

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

出力定格

  • 出力電圧:80 V
  • 出力電流(40°C):6 A
  • 最大電流(50°C/55°C):5.4 A/5.1 A

プログラミング確度(25°C ±5°C)

  • 電圧:0.06% + 35 mV
  • 電流:0.15% + 7 mA

リップルおよびノイズ(20 Hz~20 MHz)

  • 電圧rms:700 μV
  • ピークツーピーク:7 mV
  • 電流rms:3 mA

リードバック確度(25°C ±5°C )、システム・モデルのみ

  • 電圧:0.07% + 58 mV
  • +電流:0.15% + 6 mA
  • -電流:0.35% + 16 mA

概要

Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。6650シリーズは、GPIBを内蔵した単出力電源で、高速、低ノイズ出力で、出力電圧/電流のアナログ制御機能、音響ノイズを抑制するファン速度制御機能があります。6654A-J12 は、480 Wの単出力電源で、高速アップ/ダウン・プログラミングによりテストのスループットが向上します。