検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 71,180

構成例  

構成例

6654A DC 電源, 0-60 V, 0-9 A, 540 W. GPIB

  • 6654A-J04 電圧 70 Vに増加, 電流 7.5 A、525 Wに低減
  • 6654A-100 87-106V AC 駆動, 50/60Hz
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

出力定格

  • 出力電圧:70 V
  • 出力電流(40°C):7.5 A
  • 最大電流(50°C/55°C):6.75 A/6.37 A

プログラミング確度(25°C ±5°C)

  • 電圧:0.06% + 30 mV
  • 電流:0.15% + 7 mA

リップルおよびノイズ(20 Hz~20 MHz)

  • 電圧rms:600 μV
  • ピークツーピーク:6 mV
  • 電流rms:7 mA

リードバック確度(25°C ±5°C )、システム・モデルのみ

  • 電圧:0.07% + 50 mV
  • + 電流:0.15% + 6 mA
  • - 電流:0.35% + 13 mA

概要

Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。6650シリーズは、GPIBを内蔵した単出力電源で、高速、低ノイズ出力で、出力電圧/電流のアナログ制御機能、音響ノイズを抑制するファン速度制御機能があります。6654A-J04 は、500Wの単出力電源で、高速アップ/ダウン・プログラミングによりテストのスループットが向上します。