検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

出力定格

  • 出力電圧:27 V
  • 出力電流(40°C):18.5 A
  • 最大電流(50°C/55°C):16.65 A/15.72 A

プログラミング確度(25°C ±5°C)

  • 電圧:0.06% + 13.5 mV
  • 電流:0.15% + 25 mA

リップルおよびノイズ(20 Hz~20 MHz)

  • 電圧rms:450 μV
  • ピークツーピーク:4.5 mV
  • 電流rms:10 mA

リードバック確度(25°C ±5°C )、システム・モデルのみ

  • 電圧:0.07% + 20.5 mV
  • + 電流:0.15% + 26 mA
  • - 電流:0.35% + 44 mA

概要

Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。6650シリーズは、GPIBを内蔵した単出力電源で、高速、低ノイズ出力で、出力電圧/電流のアナログ制御機能、音響ノイズを抑制するファン速度制御機能があります。6652A-J03 は、540 Wの単出力電源で、高速アップ/ダウン・プログラミングによりテストのスループットが向上します。