検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 70,660

構成例  

構成例

6651A DC 電源, 0-8 V, 0-50 A, 400 W. GPIB

  • 6651A-J09 デュアル レンジ: 電圧 17 V および 30A に増加, または20 Vおよび15 A
  • 6651A-100 87-106V AC 駆動, 50/60Hz
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

出力定格

  • 出力電圧:17 V/20 V
  • 出力電流(40°C):30 A/15 A
  • 最大電流(50°C/55°C):27 A/25.5 A、13.5 A/12.75 A

プログラミング確度(25°C ±5°C)

  • 電圧:0.06% + 10 mV
  • 電流:0.15% + 36 mA

リップルおよびノイズ(20 Hz~20 MHz)

  • 電圧rms:300 μV
  • ピークツーピーク:4 mV
  • 電流rms:13 mA

リードバック確度(25°C ±5°C)、システム・モデルのみ

  • 電圧:0.07% + 15 mV
  • +電流:0.15% + 40 mA
  • -電流:0.35% + 55 mA

概要

Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。6650シリーズは、GPIBを内蔵した単出力電源で、高速、低ノイズ出力で、出力電圧/電流のアナログ制御機能、音響ノイズを抑制するファン速度制御機能があります。6651A-J09は、510 Wの単出力電源で、高速アップ/ダウン・プログラミングによりテストのスループットが向上します。