検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

関連製品&ソリューション

  • Agilent 6640 Series Power Supply 6645A-J05 特注電源(150 V、1.2 A) [販売終了製品] 

    6645A-J05 特注電源(150 V、1.2 A) [販売終了製品]

    Keysight 180 W、GPIB、単出力6645A-J05は、デザインの検証や製造ラインで、テストのスループットを最大限に高めるように設計された、柔軟性の高いプログラマブル電源です。

  • Agilent 6640 Series Power Supply 6645A-J06 特注電源(170 V、1 A) [販売終了製品] 

    6645A-J06 特注電源(170 V、1 A) [販売終了製品]

    Keysight 170 W、GPIB、単出力6645A-J06は、デザインの検証や製造ラインで、テストのスループットを最大限に高めるように設計された、柔軟性の高いプログラマブル電源です。

  • No image available PS-X10-100 試験データ管理 

    PS-X10-100 試験データ管理

    キーサイトの試験データ管理サービスは、試験データおよび試験結果の構造化・組織化された蓄積を実現する支援をします。

  • No image available PS-X10-100 試験コード開発 

    PS-X10-100 試験コード開発

    キーサイトの試験コード開発サービスは、製造試験システのム自動化およびソウトウェアの開発をお手伝いします。

  • Agilent 6540 Series Power Supplies 6545A 200 W電源(120 V、1.5 A) [販売終了製品] 

    6545A 200 W電源(120 V、1.5 A) [販売終了製品]

    Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。