検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

6641A-J04 200 Wシステム電源(13 V、15.3 A)

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

関連製品&ソリューション

  • Agilent 6640 Series Power Supply 6641A 200 Wシステム電源(8 V、20 A) [販売終了製品] 

    6641A 200 Wシステム電源(8 V、20 A) [販売終了製品]

    Keysightの高性能DC電源は、テストの最適化を実現するスピードと高い確度を備えています。

  • Agilent 6640 Series Power Supply 6642A 200 Wシステム電源(20 V、10 A) [販売終了製品] 

    6642A 200 Wシステム電源(20 V、10 A) [販売終了製品]

    Keysight 200 W、GPIB、単出力6642Aは、デザインの検証や製造ラインで、テストのスループットを最大限に高めるように設計された、柔軟性の高いプログラマブル電源です。

  • No image available PS-X10-100 試験データ管理 

    PS-X10-100 試験データ管理

    キーサイトの試験データ管理サービスは、試験データおよび試験結果の構造化・組織化された蓄積を実現する支援をします。

  • No image available PS-X10-100 試験コード開発 

    PS-X10-100 試験コード開発

    キーサイトの試験コード開発サービスは、製造試験システのム自動化およびソウトウェアの開発をお手伝いします。