検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

出力定格(40℃)

  • 出力電圧:15 V
  • 出力電流:120 A

プログラミング確度(25℃ ± 5℃)

  • 電圧:0.04% + 15 mV
  • 電流:0.15% + 90 mA

リップルおよびノイズ(20 Hz~20 MHz)

  • 電圧rms:1.5 mV
  • ピークツーピーク:15 mV
  • 電流rms:150 mA

負荷変動/電源変動:

  • 電圧:0.002% + 650 μV
  • 電流:0.005% + 7 mA

概要

Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。6571A~6575A単出力電源(2000 W、GPIBなし)は、高速、低ノイズ出力でフロント・パネルから操作します。また出力電圧/電流のアナログ制御機能、音響ノイズを抑制するファン速度制御機能、DUTの保護機能を装備しています。6571A-J17 は、1900 Wハイ・パワーの低ノイズ電源です。