検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 403,582

構成例  

構成例

N5763A DC Power Supply 12.5V, 120A, 1500W; GPIB, LAN, USB, LXI

  • N5763A-861 Power cord, USA, no plug, 12awg, 3-wire, 8ft
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

出力定格

  • 電圧:12.5 V
  • 電流:120 A
  • パワー:1500 W

概要

N5761A_rg

N5700シリーズ・システムDC電源は、小型(1 U)パッケージの750 W/1500 W単出力プログラマブルDC電源で、適切な性能をお手頃な価格で提供します。LXI compliantに準拠し、GPIB、LAN、USBインタフェースを標準装備しています。また、出力電圧および電流のアナログ/抵抗制御機能を備え、複数台を並列/直列に接続して使用できます。N5763Aは、1500 Wで確かな性能とさまざまな基本/拡張機能を提供するコンパクトな1Uパッケージです。

※オプションのAC電源ケーブルは未終端(プラグなし)です。プラグ等はお客様にてご用意ください。