検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E4356A テレコムDC電源(70 V/30 A、80 V/26 A)

購入窓口
販売終了予定日: 30 November 2018

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

出力定格

  • 出力電圧:0~70 V、0~80 V
  • 出力電流:0~30 A、0~26 A
  • 出力最大パワー:2100 W

プログラミング確度(25 ± 5˚ C)

  • 電圧:0.04% + 80 mV
  • +電流:0.1% + 25 mA

リップルおよび雑音(20 Hz~20 MHz)

  • 電圧rms:2 mV
  • ピークツーピーク:16 mV
  • 電流rms:25 mA

リードバック確度(25 ± 5˚ C、読み値の%+固定値)

  • 電圧:0.05% + 120 mV
  • +電流:0.1% + 35 mA

概要

Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。E4356A 2000 W単出力電源(GPIB内蔵)は、デュアル・レンジの高速、低ノイズ出力電源で、出力電圧/電流のアナログ制御機能、音響ノイズを抑制するファン速度制御機能を備え、測定機能とプログラマブル機能も内蔵しています。