検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

出力定格

• 出力電圧:110 V
• 出力電流(40℃):20 A

プログラミング確度(25 ± 5˚ C)

• 電圧:0.04% + 120 mV
• 電流:0.1% + 13.5 mA

リップルおよびノイズ(20 Hz~20 MHz)

• 電圧rms:1.9 mV
• ピークツーピーク:16 mV
• 電流rms:13.5 mA

リードバック確度(25 ± 5˚ C、読み値の%+固定値)

• 電圧:0.05% + 180 mV
• +電流:0.1% + 20 mA

概要

Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。6671A~6675A単出力電源(2000 W、GPIB内蔵)は高速、低雑音出力で、出力電圧/電流のアナログ制御機能、音響ノイズを抑制するファン速度制御機能を備えています。
6675A-J09 2200W単出力電源は、テスト・スループットを向上させる効率的な低ノイズ電源です。信頼性に優れ、低リップル、低ノイズで、正確な電圧/電流測定機能を内蔵しています。