検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 341,045

構成例  

構成例

66106A DC 電源モジュール  - 200V, 0.75A, 150W

  • 66106A-0B0 ドキュメント パッケージなし
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

出力定格

  • 出力電圧:0~200 V
  • 出力電流:0~0.75 A
  • 最大パワー:150 W

プログラミング確度(25°C ±5°C)

  • 電圧:0.03 %+90 mV
  • 電流:0.03 %+0.4 mA

リップル/ノイズ(20 Hz~20 MHz)

  • 電圧の実効値:30 mV
  • 電圧のp-p値:50 mV
  • 電流の実効値:1 mA

概要

Keysight高性能DC電源は、テストの最適化のための高速性と確度を備えています。66100シリーズ・モジュラ電源システムは、メインフレームあたり1200 Wの出力が可能なGPIB内蔵電源システムで、4Uラック・スペースで最大8出力(1出力あたり150 W)が可能です。容易に交換可能なモジュールにより素早く再構成ができ、高速、低ノイズ出力で、LISTモードや高度なトリガ・システムも備えています。

66106Aは、150 WのGPIBモジュール電源で、自動テスト機器や量産テストの変化する要件に対応できる柔軟性を備えています。モジュール・デザインにより、ラック・スペースを節約でき、システムの配線と組み立てが容易になります。

最適なモジュールがわからない場合 すべてのモジュールを並べて比較