検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

66002A 66001Aキーボード用ラックキット

購入窓口
販売終了予定日: 30 November 2019

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。66000シリーズ・モジュラ電源システムを使用すると、テストシステムの組立て、配線、プログラミング、デバッグ、操作が簡単に行えます。66002Aラック・マウント・キットは、66001Aキーボードを標準のATEラックにインストールためのキットです。