検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

66001A モジュラ電源システム キーボード

購入窓口
販売終了予定日: 30 November 2019

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

Keysight高性能DC電源は、テストの最適化のための高速性と確度を備えています。Keysight 66000モジュラ電源システムは、テスト・システムの組み立て、配線、プログラミング、デバッグ、操作が容易です。66001Aは、66000 MPSを手動制御するための着脱可能なキーボードです。プログラム開発やトラブルシューティングに便利です。

2 m(6フィート)のケーブル付属

キーボードをラック・マウントするには、66002Aをオーダしてください。