検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 401,689

構成例  

構成例

66000A モジュラー パワーシステム メインフレーム - 8 スロット, GP-IB

  • 66000A-0B0 ドキュメント パッケージなし
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

66000A-0B3 English Printed Service Manual
66000A-0L1 標準ドキュメント パッケージ
1CM023A
Rackmount Flange Kit 177.0mm H (4U) - Two Flange Brackets 

Rackmount Flange Kit 177.0mm H (4U) - Two Flange Brackets

1CM023A
Two flange brackets
1CP013A
Rackmount Flange and Handle Kit 177.0mm H (4U) - Two Brackets and Front Handles 

Rackmount Flange and Handle Kit 177.0mm H (4U) - Two Brackets and Front Handles

1CP013A
Two brackets and front handles
66001A
2 mのケーブル付モジュラー パワーシステム キーボード 

2 mのケーブル付モジュラー パワーシステム キーボード

66001A
Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。
66002A
66001Aキーボード用ラック キット 

66001Aキーボード用ラック キット

66002A
Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available PS-X10-100 試験データ管理 

    PS-X10-100 試験データ管理

    キーサイトの試験データ管理サービスは、試験データおよび試験結果の構造化・組織化された蓄積を実現する支援をします。

  • No image available PS-X10-100 試験コード開発 

    PS-X10-100 試験コード開発

    キーサイトの試験コード開発サービスは、製造試験システのム自動化およびソウトウェアの開発をお手伝いします。

関連する業種&テクノロジー