検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 195,794

構成例  

構成例

N6776A DC Power Module 100V, 3A, 300W

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N6776A-054 High-Speed Test Extensions
N6776A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
N6776A-760 Output Disconnect and Polarity Reversal Relays
N6776A-761 Output Disconnect Relays
N6776A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N6776A-UK6 商用校正証明書 (試験成績書付)

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
       

関連製品&ソリューション

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム、400 W、4スロット 

    N6700C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム、400 W、4スロット

    Keysight N6700Cは、400 W、高さ1U、4スロットのモジュラー電源システムメインフレームで、1~4台のN6700シリーズ DC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700B 薄型モジュラ電源システム・メインフレーム(400 W、4スロット) [販売終了製品] 

    N6700B 薄型モジュラ電源システム・メインフレーム(400 W、4スロット) [販売終了製品]

    Keysight N6700Bは、400 W、高さ1U、4スロットのモジュラ電源システム・メインフレームで、1~4台のN6700シリーズDC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6701C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム(600 W、4スロット) 

    N6701C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム(600 W、4スロット)

    Keysight N6701Cは、600 W、高さ1U、4スロットのモジュラー電源システムメインフレームで、1~4台のN6700シリーズ DC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6701A 薄型モジュラ電源システム・メインフレーム(600 W、4スロット) [販売終了製品] 

    N6701A 薄型モジュラ電源システム・メインフレーム(600 W、4スロット) [販売終了製品]

    Keysight N6701Aは、600 W、高さ1U、4スロットのモジュラ電源システム・メインフレームで、1~4台のN6700シリーズDC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6702C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム(1200 W、4スロット) 

    N6702C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム(1200 W、4スロット)

    Keysight N6702Cは、1200 W、高さ1U、4スロットのモジュラー電源システムメインフレームで、1~4台のN6700シリーズ DC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6702A 薄型モジュラ電源システム・メインフレーム(1200 W、4スロット) [販売終了製品] 

    N6702A 薄型モジュラ電源システム・メインフレーム(1200 W、4スロット) [販売終了製品]

    Keysight N6702Aは、1200 W、高さ1U、4スロットのモジュラ電源システム・メインフレームで、1~4台のN6700シリーズDC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。

  • N6705B DC Power Analyzer N6705C DC電源/アナライザ、モジュラー、600 W、4スロット 

    N6705C DC電源/アナライザ、モジュラー、600 W、4スロット

    N6705C DC電源/アナライザは、DUTに対するDC電圧/電流の供給/測定の生産性を大幅に高めます。

  • N6705B DC Power Analyzer N6705B DC電源/アナライザ、モジュラ、600 W、4スロット [販売終了製品] 

    N6705B DC電源/アナライザ、モジュラ、600 W、4スロット [販売終了製品]

    N6705B DC電源/アナライザは、DUTへのDC電圧/電流の供給および測定の生産性を大幅に高めます。

  • N6705B DC Power Analyzer N6715B ベース・モデル・カスタム構成DC電源/アナライザ、600 W、モジュラ、4スロット [販売終了製品] 

    N6715B ベース・モデル・カスタム構成DC電源/アナライザ、600 W、モジュラ、4スロット [販売終了製品]

    N6715B DC電源/アナライザは、注文生産のDC電源/アナライザ・システムで、テストと組み立てが完了した状態で出荷されます。N6715Bは、N6705Bメインフレーム1台と、1~4台のDC電源モジュールから構成されています。N6715Bのオプションとしてモジュールをご注文ください。

  • N6705B DC Power Analyzer N6715C ベース・モデル・カスタム構成DC電源/アナライザ 

    N6715C ベース・モデル・カスタム構成DC電源/アナライザ

    N6715Cは、注文生産のDC電源/アナライザで、テストと組み立てが完了した状態で出荷されます。各N6715Cは、1台のN6705Cメインフレームと1個~4個のモジュールで構成され、モジュールはN6715Cのオプションとして注文します。

  • N6700モジュラ電源システム 

    N6700モジュラ電源システム

    小型で優れた柔軟性を有する高速なATE電源