検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 386,558

構成例  

構成例

N6762A Precision DC Power Module 50V, 3A, 100W

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

出力定格

  • 電圧:50 V
  • 電流(40°C以上では1°Cあたり1%低下します):3 A
  • パワー:100 W

プログラミング確度(30分のウォームアップ後の23°C ±5°Cで、プログラミング・レンジの最小値から最大値まで適用 )

  • 電圧ハイ・レンジ:0.016% + 6 mV
  • 電圧ロー・レンジ(≤ 5.5 V):0.016% + 1.5 mV
  • 電流ハイ・レンジ:0.04% + 200 µA
  • 電流ロー・レンジ(≤ 100 mA、@ 0~7 V):0.04% + 30 µA

リップルおよびノイズ(20 Hz~20 MHz)

  • CVp-p:4.5 mV
  • CV rms:350 µV
  • (PARD) CC rms:2 mA

電流測定確度(23 ℃±5 ℃):

  • 電流ハイ・レンジ(≦3 A):0.04% + 160 μA
  • 電流ロー・レンジ(≦100 mA、0~7 V):0.03% + 15 μA
  • 電流ロー・レンジ(≦100 mA、0~50 V):0.03% + 55 μA
  • オプション2UAマイクロアンペア・レンジ(≦200 μA):0.5% + 100 nA

概要

Keysight N6762A(100 W)は、高精度のDC電源モジュールで、mA/μAでの正確な制御と測定が可能です。小型のN6700メインフレームで使用すると、測定した電圧と電流はデータ・バッファに捕捉することができます。N6705A DC電源/アナライザ・メインフレームで使用すると、データのロギングができます。このモジュールにオプション2UAを追加すれば、携帯電話のパワーアンプなどの半導体デバイスの漏れ電流の測定や、バッテリ駆動デバイスのスリープ・モードの電流が測定できます。オプション2UAは、200 μAフル・スケールの電流測定レンジを追加することで、最小1 μAまでの測定が可能です。