検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 324,495

構成例  

構成例

N6761A Precision DC Power Module 50V, 1.5A, 50W

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

出力定格

  • 電圧:50 V
  • 電流(40 ℃以上では1℃あたり1%低下):1.5 A
  • パワー:50 W

プログラミング確度(23 ℃±5 ℃、30分間のウォームアップ後。最小値から最大値へプログラムする場合)

  • 電圧ハイ・レンジ:0.016% + 6 mV
  • 電圧ロー・レンジ(< 5.5 V):0.016% + 1.5 mV
  • 電流ハイ・レンジ:0.04% + 200 μA
  • 電流ロー・レンジ(< 100 mA、0~7 V):0.04% + 30 μA

リップル/ノイズ(20 Hz~20 MHz)

  • CV p-p:4.5 mV
  • CV rms:350 μV
  • (PARD)CC rms:2 mA

電流測定確度(23 ℃±5 ℃):

  • 電流ハイ・レンジ(< 1.5 A):0.04% + 160 μA
  • 電流ロー・レンジ(< 100 mA、0~7 V):0.03% + 15 μA
  • 電流ロー・レンジ(< 100 mA、0~50 V):0.03% + 55 μA
  • オプション 2UAマイクロアンペア・レンジ(≤ 200 μA):0.5% + 100 nA

概要

Keysight N6761A(50 W)は、高精度のDC電源モジュールで、mA/μAでの正確な制御と測定が可能です。小型のN6700メインフレームで使用すると、測定した電圧と電流はデータ・バッファに捕捉することができます。N6705A DC電源/アナライザ・メインフレームで使用すると、データのロギングができます。このモジュールにオプション2UAを追加すれば、携帯電話のパワーアンプなどの半導体デバイスの漏れ電流の測定やバッテリ駆動デバイスのスリープ・モードの電流が測定できます。オプション2UAは、200 μAフル・スケールの電流測定レンジを追加することで、最小1 μAまでの測定が可能です。