検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 77,437

構成例  

構成例

N6734B DC Power Module 35V, 1.5A, 50W

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

出力定格
• 電圧:35 V
• 電流(40°C以上では1°Cあたり1%低下します):1.5 A / 3 A
• パワー:52.5 W / 105 W

プログラミング確度(30分のウォームアップ後の23°C ±5°Cで、プログラミング・レンジの最小値から最大値まで適用 )
• 電圧:0.1% + 35 mV
• 電流:0.15% + 20 mA

リップルおよびノイズ(20 Hz~20 MHz)
• CVp-p:15 mV
• CV rms:5 mV
• (PARD) CC rms:2 mA

負荷変動(レギュレーション)(リードあたり最大1 Vの負荷リードの電圧降下に対する出力負荷の変化)
• 電圧:11 mV
• 電流:2 mA

概要

N6700シリーズ・マルチ出力モジュラ電源システムは、GPIB、LAN、USBを内蔵し、LXI class Cに準拠した高さ1U(ラックの単位)のプログラマブルDC電源システムで、テスト・ニーズに最適な性能、パワー、価格を選択することができます。N6700は20種類の異なるDCパワー・モジュールを組み合わせて、テスト・システムに最適な1~4チャネルのDC電源システムを構築できます。さらにアクティブ・ダウン・プログラミングによる高速出力プログラミングも可能です。
N N6734Bは、プログラマブル電圧/電流測定機能、保護機能を低価格で提供する50 Wの基本DC電源モジュールで、DUTへの電源供給やフィクスチャ制御などのATEシステムの電源として最適なモジュールです。