検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Recommended replacement product: N6709C

This accessory can be located under “Options & Accessories” on N6700C/N6701C/N6702C.
 

N6700シリーズ・マルチ出力モジュラ電源システムは、GPIB、LAN、USBを内蔵し、LXI compliantに準拠した高さ1U(ラックの単位)のプログラマブルDC電源システムで、テスト・ニーズに最適な性能、パワー、価格を選択することができます。
このN6709Aキットは、1つのN6700A/N6700Bメインフレームを1 Uのラックに取り付けるためのキットです。このラックマウント・キットには、標準のラック・レール、スライドの代わりのフロント・ラック・イヤーとリア・サポートが付属します。1Uの大きさや通気の要件が異なるため、標準のラック・レールやスライドはN6700A/N6700Bでは使用できません。