検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 7,107

構成例  

構成例

N6708A Filler Panel Kit for Low-Profile Modular Power System Mainframes - 3 panels

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム、400 W、4スロット 

    N6700C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム、400 W、4スロット

    Keysight N6700Cは、400 W、高さ1U、4スロットのモジュラー電源システムメインフレームで、1~4台のN6700シリーズ DC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6701C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム(600 W、4スロット) 

    N6701C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム(600 W、4スロット)

    Keysight N6701Cは、600 W、高さ1U、4スロットのモジュラー電源システムメインフレームで、1~4台のN6700シリーズ DC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6701A 薄型モジュラ電源システム・メインフレーム(600 W、4スロット) [販売終了製品] 

    N6701A 薄型モジュラ電源システム・メインフレーム(600 W、4スロット) [販売終了製品]

    Keysight N6701Aは、600 W、高さ1U、4スロットのモジュラ電源システム・メインフレームで、1~4台のN6700シリーズDC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6700B 薄型モジュラ電源システム・メインフレーム(400 W、4スロット) [販売終了製品] 

    N6700B 薄型モジュラ電源システム・メインフレーム(400 W、4スロット) [販売終了製品]

    Keysight N6700Bは、400 W、高さ1U、4スロットのモジュラ電源システム・メインフレームで、1~4台のN6700シリーズDC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6702C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム(1200 W、4スロット) 

    N6702C 薄型モジュラー電源システムメインフレーム(1200 W、4スロット)

    Keysight N6702Cは、1200 W、高さ1U、4スロットのモジュラー電源システムメインフレームで、1~4台のN6700シリーズ DC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6702A 薄型モジュラ電源システム・メインフレーム(1200 W、4スロット) [販売終了製品] 

    N6702A 薄型モジュラ電源システム・メインフレーム(1200 W、4スロット) [販売終了製品]

    Keysight N6702Aは、1200 W、高さ1U、4スロットのモジュラ電源システム・メインフレームで、1~4台のN6700シリーズDC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。

  • N6705B DC Power Analyzer N6705C DC電源/アナライザ、モジュラー、600 W、4スロット 

    N6705C DC電源/アナライザ、モジュラー、600 W、4スロット

    N6705C DC電源/アナライザは、DUTに対するDC電圧/電流の供給/測定の生産性を大幅に高めます。

  • N6705B DC Power Analyzer N6715C ベース・モデル・カスタム構成DC電源/アナライザ 

    N6715C ベース・モデル・カスタム構成DC電源/アナライザ

    N6715Cは、注文生産のDC電源/アナライザで、テストと組み立てが完了した状態で出荷されます。各N6715Cは、1台のN6705Cメインフレームと1個~4個のモジュールで構成され、モジュールはN6715Cのオプションとして注文します。

  • N6700 電源モジュール 

    N6700 電源モジュール

    ATEアプリケーション向けの小型で柔軟な高速電源