検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 7,107

構成例  

構成例

N6708A Filler Panel Kit for Low-Profile Modular Power System Mainframes - 3 panels

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

N6700シリーズ・マルチ出力モジュラ電源システムは、GPIB、LAN、USBを内蔵し、LXI compliantに準拠した高さ1U(ラックの単位)のプログラマブルDC電源システムで、テスト・ニーズに最適な性能、パワー、価格を選択することができます。
N6700A/N6700Bモジュラ電源システム・メインフレームを適切に動作させるために、空のスロットはフィラー・パネルでふさぐことが必要です。このN6708Aフィラー・パネル・キットは3枚1組のため、1キットで3つの空のスロットをふさぐことができます