検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

関連製品&ソリューション

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6711C カスタム構成MPS、600 W 

    N6711C カスタム構成MPS、600 W

    1Uラックスペースにカスタム構成のマルチ出力電源を、最大4出力、1出力あたり最大100 Wで作成できます。

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6711A 600 W組立て済みシステム [販売終了製品] 

    N6711A 600 W組立て済みシステム [販売終了製品]

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6712C カスタム構成済みMPS、1200 W 

    N6712C カスタム構成済みMPS、1200 W

    N6712Cは、1200 W、高さ1U、4スロットのモジュラー電源システムメインフレームで、1~4台のN6700シリーズ DC電源モジュールを任意の組み合わせで収容できます。

  • Agilent N6700 Series Power Supply N6712A 1200 W組立て済みシステム [販売終了製品] 

    N6712A 1200 W組立て済みシステム [販売終了製品]

  • N6705B DC Power Analyzer N6705C DC電源/アナライザ、モジュラー、600 W、4スロット 

    N6705C DC電源/アナライザ、モジュラー、600 W、4スロット

    N6705C DC電源/アナライザは、DUTに対するDC電圧/電流の供給/測定の生産性を大幅に高めます。

  • N6705B DC Power Analyzer N6715C ベース・モデル・カスタム構成DC電源/アナライザ 

    N6715C ベース・モデル・カスタム構成DC電源/アナライザ

    N6715Cは、注文生産のDC電源/アナライザで、テストと組み立てが完了した状態で出荷されます。各N6715Cは、1台のN6705Cメインフレームと1個~4個のモジュールで構成され、モジュールはN6715Cのオプションとして注文します。

  • N6700 電源モジュール 

    N6700 電源モジュール

    ATEアプリケーション向けの小型で柔軟な高速電源