検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

概要

Keysight N6710Bは、注文生産の400 Wマルチ出力電源で、テストと組み立てが完了した状態で出荷されます。各N6710Bは、1台のN6700Bメインフレームと1個~4個のDC電源モジュールで構成され、モジュールはN6710Bのオプションとして注文します。

N6700小型モジュラ電源システムは、1Uのラック・スペースに最大4つの出力を備えています。また、標準で、GPIB、LAN、USBインタフェースを備え、LXI compliantに準拠しています。基本精度から高精度なものまで、20 W~300 Wのパワーの20種類以上のDC電源モジュールから選択して使用することができます。

モジュラ・システムの概要