検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

6671A-J03 特注電源(14 V、150 A)

購入窓口
販売終了予定日: 30 November 2018

本体のみの概算(税抜) ¥ 84,061

構成例  

構成例

6671A DC 電源, 0-8 V, 0-220 A, 1760 W. GPIB.

  • 6671A-J03 電圧 14 Vに増加, 電流 150 A、2100 Wに低減
  • 6671A-200 174-220V AC 駆動, 50/60Hz - 出力電圧を185 VAC未満に低減
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

出力定格

• 出力電圧:14 V
• 出力電流(40℃):150 A

プログラミング確度(25 ± 5˚ C)

• 電圧:0.04% + 14 mV
• 電流:0.1% + 90 mA

リップルおよびノイズ(20 Hz~20 MHz)

• 電圧rms:1.5 mV
• ピークツーピーク:15 mV
• 電流rms:150 mA

リードバック確度(25 ± 5˚ C、読み値の%+固定値)

• 電圧:0.05% + 25 mV
• +電流:0.1% + 110 mA

概要

Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。6671A~6675A単出力電源(2000 W、GPIB内蔵)は高速、低雑音出力で、出力電圧/電流のアナログ制御機能、音響ノイズを抑制するファン速度制御機能を備えています。
6671A-J03 2100W単出力電源は、テスト・スループットを向上させる効率的な低ノイズ電源です。信頼性に優れ、低リップル、低ノイズで、正確な電圧/電流測定機能を内蔵しています。