検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

出力定格

  • 電圧:0~10 V
  • 電流:0~5 A

プログラミング確度(25°C ±5°C)

  • 電圧:5 m V
  • +電流:0.05% + 2 m A

リップルおよび雑音(20 Hz~20 MHz)

  • 電圧rms:0.5 mV
  • Vp-p:3 mV
  • ノーマル・モードrms:2 mA

概要

Keysight高性能DC電源は、テストの最適化のための高速性と正確さを備えています。単出力の6611C~6614C(40~50 W、GPIB)は、ベンチおよびシステム用のコンパクト・サイズ、高速で低雑音の出力、デュアル・レンジ精密低電流測定機能を備えています。40 W単出力の6611Cは、要求の厳しいアプリケーション向けの汎用的なロー・パワー・ソリューションであり、測定機能とGPIB/RS-232インタフェースを備えたワンボックス・ソリューションです。