検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

6680A-J04 特注電源(3.3 V、1000 A)

購入窓口
販売終了予定日: 30 November 2018

本体のみの概算(税抜) ¥ 149,953

構成例  

構成例

6680A DC 電源, 0-5 V, 0-875 A, 5000W. GPIB

  • 6680A-J04 電流 1000A に増加, 電圧 3.3 V、3300Wに低減
  • 6680A-208 180-235 V, 三相交流駆動, 50/60Hz
  • 6680A-0B0 ドキュメント パッケージなし
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

出力定格

  • 電圧:0~3.3 V
  • 電流(40°C以下、40°C~55°Cでは1%/°Cでリニアリティが低下します):0~1000 A

プログラミング確度(25°C ± 5°C)

  • 電圧:0.04% + 5 mV
  • 電流:0.1% + 450 mA

リップルおよびノイズ、定電圧モード(20 Hz~20 MHz)

  • 電圧rms:3.4 mV
  • ピークツーピーク:15 mV


リードバック確度(25°C ± 5°C)

  • 電圧:0.05% + 7.5 mV
  • 電流:0.1% + 600 mA

概要

Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための速度と確度を提供します。6680A~6684A単出力電源(5000 W、GPIB内蔵)は、低リップルおよび低ノイズ出力で、誘導負荷補償機能、出力電圧/電流のアナログ制御機能、音響ノイズを抑制するファン速度制御機能を備えています。6680A-J04は、3300 Wの高信頼性電源で、安定したDC出力と豊富な保護機能があります。