検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

日本では2013年9月30日までご発注を受け付けております。購入窓口からご案内しています各販売店にお問い合わせ下さい。

出力定格(最大電流は40℃~55℃の範囲で1℃ 当たり1%低下します)
• レンジ1:0~60 V、0~1 A
• レンジ2:-
• パワー(最大):60 W

リップルおよびノイズ (20 Hz~20 MHz)
• 電圧実効値:200 µV
• p-p:1 mV

負荷および電源変動
• 0.01 % + 2 mV

メータ分解能
• 電圧:10 mV (0-20 V)、100 mV (>20 V)
• 電流:1 mA

概要

Keysightの基本DC電源は、基本的な機能をお求めやすい価格で提供します。E3610A~E3617A(単出力、30~60 W)は、小型でベンチでの使用に適しています。また、低ノイズでレギュレーションに優れ、デュアルレンジ出力を備えています (E3610A/11A/12A)。
E3617A 60 W単出力電源は、ベンチトップでの使用に適した信頼性の高い使いやすい電源で、安定した性能とさまざまな基本機能/拡張機能を備えています。