検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U2902A ターミナル・ブロックおよびSCSI-II 68ピン・コネクタ(2 mケーブル付き)

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 18,718

構成例  

構成例

U2902A Terminal board with SCSI-II 68pin connector with 2 meter cable

  • 3ヶ月の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • Agilent U2331A USB Modular Multifunction Data Acquisition Image U2331A USBモジュラ・データ収集デバイス 

    U2331A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2331Aは、64個のSEチャネル/32個のDIチャネル、12ビットの分解能、1Mサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1Mサンプル/sの更新速度を備えています。

  • Agilent U2354A USB Modular Multifunction Data Acquisition Image U2354A USBモジュラ・データ収集デバイス 

    U2354A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2354Aは、16個のSEチャネル/8個のDIチャネル、16ビットの分解能、500 Kサンプル/sのサンプリング・レートを備えています。

  • Agilent U2355A USB Modular Multifunction Data Acquisition Image U2355A USBモジュラ・データ収集デバイス 

    U2355A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2355Aは、64個のSEチャネル/32個のDIチャネル、16ビットの分解能、250 Kサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1 Mサンプル/sの更新速度を備えています。

  • Agilent U2356A USB Modular Multifunction Data Acquisition Image U2356A USBモジュラ・データ収集デバイス 

    U2356A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2356Aは、64個のSEチャネル/32個のDIチャネル、16ビットの分解能、500 Kサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1 Mサンプル/sの更新速度を備えています。

  • U2542A Product Image U2542A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス 

    U2542A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス

    Keysight U2542A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイスは、最大 4 個のチャネル、16ビットの分解能、最高500Kサンプル/s/チャネルのサンプリング・レートを提供します。

  • U2531A Product Image U2531A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス 

    U2531A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス

    Keysight U2531A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイスは、最大 4 個のチャネル、14 ビットの分解能、最高 2 M サンプル/s/チャネルのサンプリング・レートの高性能データ収集デバイスです。

  • U2541A Product Image U2541A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス 

    U2541A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス

    Keysight U2541A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイスは、最大 4 個のチャネル、16 ビットの分解能、最高 250 K サンプル/s/チャネルのサンプリング・レートを備えたデータ収集デバイスです。

  • Agilent U2351A USB Modular Multifunction Data Acquisition Image U2351A USBモジュラ・データ収集デバイス 

    U2351A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2351Aは、16個のSEチャネル/8個のDIチャネル、16ビットの分解能、250 Kサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1 Mサンプル/sの更新速度を備えています。