検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U2901A ターミナル・ブロック/SCSI-II 68ピン・コネクタ(1 mのケーブル付き)

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 16,279

構成例  

構成例

U2901A Terminal board with SCSI-II 68pin connector with 1 meter cable

  • 3ヶ月の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

U2901Aは、U2300シリーズ・マルチファンクション・データ収集モジュール用ターミナル・ブロックです。

特長

  • 1 mのSCSIケーブル(68ピン・コネクタ付き)