検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

出力定格(0°C~40°C)

  • レンジ1:0~35 V / 2.2 A
  • レンジ2:0~60 V / 1.3 A

プログラミング確度

  • 電圧:<0.05 %+10 mV(E3646/47/48/49Aの出力2:<0.1 %+25 mV)
  • 電流:<0.2% + 10 mA

リップルおよび雑音(20 Hz~20 MHz)

  • ノーマル・モード電圧:<8 mVpp / 1 mVrms
  • ノーマル・モード電流:<4 mArms
  • コモン・モード電流:<1.5 uArms

リードバック確度(25°C ±5°C)、±(出力の% +オフセット)

  • 電圧:<0.05 %+5 mV(E3646/47/48/49Aの出力2:<0.1 %+25 mV)
  • 電流:<0.15 %+5 mA(E3646/47/48/49Aの出力2:<0.15 %+10 mA)

概要

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

KeysightベーシックDC電源は、豊富な機能をお求めやすい価格で提供します。単出力/デュアル出力、30~100 W、GPIB内蔵のE3640シリーズは、小型でベンチやシステムでの使用に最適で、低出力リップル/雑音を実現しています。また、測定機能と基本的なプログラマブル機能を内蔵しています。単出力、78 WのKeysight E3645Aは、ベンチトップでのテストや基本的な自動テストに最適な、安定した信頼性の高い電源で、GPIB/RS-232Cによる中程度の速度と精度が必要なテスト向けの汎用ソリューションとして使用できます。

DC電源は安定している必要があります:詳細をご確認ください

市場には、この製品の模造品やよく似た製品が出回っています。高性能/高品質の信頼性の高いキーサイト製品を購入するためには、キーサイトの正規販売代理店からご購入ください。上の[購入/レンタル/再生品]ボタンをクリックして、正規販売代理店をご確認ください。