検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 134,947

構成例  

構成例

E3644A DC 電源, デュアル レンジ: 0-8V/ 8 A および 0-20V/ 4 A, 80 W. GPIB, RS-232

  • E3644A-0E9 100V 単相 3 線 100 VAC +/- 10V 駆動, 47 ~ 63 Hz
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

E3644A-0E3 230V 単相 3 線 230 VAC +/- 23V 駆動, 47 ~ 63 Hz
E3644A-0E9 100V 単相 3 線 100 VAC +/- 10V 駆動, 47 ~ 63 Hz
E3644A-0EM 115V 単相 3 線 115 VAC +/- 11V 駆動, 47 ~ 63 Hz
E3644A-1CM ラックマウント キット (部品番号5063~9240)、1つをマウント, ブランク フィラー パネルを含む
E3644A-ABJ Japan - Japanese user guide
E3644A-UK6 商用校正証明書 (試験成績書付)
BV0003B BenchVue電源 ライセンス
E3600A-100
Test lead kit, banana plug to SMT grabber 

Test lead kit, banana plug to SMT grabber

E3600A-100
Keysightテスト・リード・キットを使うと、E3600シリーズ電源との接続が容易になり、PCBAのトラブルシューティングが簡単になります。
E8900-D10 USB read-only licensing dongle - FLEX10

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン
R-D4B-001-L 12-months, node-locked license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-002-L 12-months, floating (single site) license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-004-L 12-months, transportable license, KeysightCare software support subscription
R-D4B-005-L 12-months, USB portable license, KeysightCare software support subscription
R-D5B-001-A Node-locked perpetual license
R-D5B-002-B Floating (single site) perpetual license
R-D5B-004-D Transportable perpetual license
R-D5B-005-E USB portable perpetual license
R-D6B-001-L KeysightCare software support subscription, node-locked - 12 months
R-D6B-002-L KeysightCare software support subscription, floating (single site) -12 months
R-D6B-004-L KeysightCare software support subscription, transportable - 12 months
R-D6B-005-L KeysightCare software support subscription, USB portable - 12 months

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • No image available PS-X10-100 試験データ管理 

    PS-X10-100 試験データ管理

    キーサイトの試験データ管理サービスは、試験データおよび試験結果の構造化・組織化された蓄積を実現する支援をします。

  • No image available PS-X10-100 試験コード開発 

    PS-X10-100 試験コード開発

    キーサイトの試験コード開発サービスは、製造試験システのム自動化およびソウトウェアの開発をお手伝いします。

  • Agilent VEE Pro 9.2 Keysight VEE Pro 9.33 

    Keysight VEE Pro 9.33

    VEEは、幅広いインタフェース(GPIB、シリアル、LAN)を備えた使いやすいグラフィカル・プログラミング・ツールで、解析やレポート作成のためのテスト/測定作業を自動化します。

関連製品&ソリューション

  • No image available GPIB、USB、測定器制御製品  

    GPIB、USB、測定器制御製品

    GPIBインタフェース、コンバータ、ケーブル。RS-232コンバータ。LAN/USBコンバータ。

  • E36300、E36100、E3600、U8000シリーズ DC電源 

    E36300、E36100、E3600、U8000シリーズ DC電源

    • 25モデル:30 W~375 W
    • 単出力、デュアル出力、トリプル出力
    • 信頼性の高い電源、再現性のある測定結果