検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 115,457

構成例  

構成例

E3643A DC 電源, デュアル レンジ: 0-35V/ 1.4 A および 0-60V/ 0.8 A, 50 W. GPIB, RS-232

  • E3643A-0E9 100V 単相 3 線 100 VAC +/- 10V 駆動, 47 ~ 63 Hz
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

出力定格(0°C~40°C)

  • レンジ1:0~35 V / 1.4 A
  • レンジ2:0~60 V / 0.8 A

プログラミング確度

  • 電圧:<0.05 %+10 mV(E3646/47/48/49Aの出力2:<0.1 %+25 mV)
  • 電流:<0.2% + 10 mA

リップルおよび雑音(20 Hz~20 MHz)

  • ノーマル・モード電圧:<8 mVpp / 1 mVrms
  • ノーマル・モード電流:<4 mArms
  • コモン・モード電流:<1.5 uArms

リードバック確度

  • 電圧:<0.05 %+5 mV(E3646/47/48/49Aの出力2:<0.1 %+25 mV)
  • 電流:<0.15 %+5 mA(E3646/47/48/49Aの出力2:<0.15 %+10 mA)

概要

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

Keysightの基本DC電源は、基本的な機能をお求めやすい価格で提供します。E3640シリーズは、GPIBインタフェースを標準装備した30~100 Wのシングル/デュアル出力電源で、ベンチ/システムでの使用に適しています。また低リップルかつ低雑音出力で、測定機能とプログラマブル機能を内蔵しています。E3643A 48 W単出力電源は、信頼性が高く安定した電源です。ベンチでの使用や、GPIB/RS232による中程度の速度と精度が必要な自動テスト・システムに適しています。

DC電源は安定している必要があります:詳細をご確認ください

市場には、この製品の模造品やよく似た製品が出回っています。高性能/高品質の信頼性の高いキーサイト製品を購入するためには、キーサイトの正規販売代理店からご購入ください。上の[購入/レンタル/再生品]ボタンをクリックして、正規販売代理店をご確認ください。