検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 88,145

構成例  

構成例

E3630A 研究室用DC電源, 3出力

  • E3630A-0E9 100V 単相 3 線 100 VAC +/- 10V 駆動, 47 ~ 63 Hz
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

出力定格(40 ℃~55 ℃では、最大電流は1 ℃あたり3.3%低下)

  • 出力1:0~6 V、0~2.5 A
  • 出力2:0~+20 V、0~0.5 A
  • 出力3:0~-20 V、0~0.5 A
  • 電力(最大):35 W

20 Hz~20 MHzのリップル/ノイズ

  • ノーマル・モード電圧rms:350 μV
  • p-p:1.5 mV

負荷変動/電源変動

  • 0.01% + 2mV

メータ分解能

  • 電圧:10 mV
  • 電流:10 mA

概要

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

KeysightベーシックDC電源は、豊富な機能をお求めやすい価格で提供します。マルチ出力、35~50 WのE3620A/E3630Aは、デュアル出力/トリプル出力を備え、小型でベンチでの使用に最適です。また、低雑音でレギュレーションに優れ、過負荷インジケーターで出力をモニターできます。35 Wトリプル出力のKeysight E3630Aは、ベンチトップアプリケーション用の3つの汎用出力を備え、安定した信頼性の高い電源を供給します。また、手動でのテストに欠かせない機能も備えています。

DC電源は安定している必要があります:詳細をご確認ください。

市場には、この製品の模造品やよく似た製品が出回っています。高性能/高品質の信頼性の高いキーサイト製品を購入するためには、キーサイトの正規販売代理店からご購入ください。上の[購入/レンタル/再生品]ボタンをクリックして、正規販売代理店をご確認ください。