検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

6626A プレシジョン・システム電源(25 W/50 W、4出力)

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

主な特長と仕様

出力定格(各2出力)

  • ロー・レンジ25 W:0~7 V、0~15 mA
  • ロー・レンジ50 W:0~16 V、0~200 mA
  • ハイ・レンジ25 W:0~50 V、0~500 mA
  • ハイ・レンジ50W:0~50 V、0~1 Aまたは、0~16 V、0~2 A

プログラミング確度(各2出力)

  • 電圧 25 W: 1.5 mV + 0.016%(ロー)、10 mV + 0.016%(ハイ)
  • 電圧50 W:3 mV + 0.016%(ロー)、10 mV + 0.016%(ハイ)
  • 電流 25W:15 µA + 0.04%(ロー)、100 µA + 0.04%(ハイ)
  • 電流50 W:185 µA + 0.04%(ロー)、500 µA + 0.04%(ハイ)

リップルおよび雑音(各2出力)

  • 定電圧rms:500 µV
  • ピークツーピーク:3 mV
  • 定電流rms:0.1 mA

リードバック確度(各2出力)

  • 電圧 25 W:0.016% + 2 mV(ロー)、0.016% + 10 mV(ハイ)
  • 電圧50 W:0.016% + 3.5 mV(ロー)、0.016% + 10 mV(ハイ)
  • +/-電流 25W:0.03% + 15 µA(ロー)、0.03% + 130 µA(ハイ)
  • +/-電流50 W:0.04% + 250 µA(ロー)、0.04% + 550 µA(ハイ)

概要

Keysight高性能DC電源は、テストを最適化するための仕様と確度を提供します。6625A/6626A/6628A/6629A高精度マルチ出力電源(25~50 W、GPIB内蔵)は、2レンジ出力、高速、低雑音出力で、高精度低電流測定などの測定機能とプログラマブル機能を内蔵し、DUTの保護機能も内蔵しています。6626Aは、50 W4出力電源で、システム確度の向上、テスト時間の削減が可能です。