検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 144,313

構成例  

構成例

E3646A DC 電源, デュアル出力, デュアル レンジ: 0-8V/ 3 A および 0-20V/ 1.5 A, 60 W. GPIB

  • E3646A-0E9 100V 単相 3 線 100 VAC +/- 10V 駆動, 47 ~ 63 Hz
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

出力定格(0°C~40°C)、2出力

  • レンジ1:0~8 V / 3 A
  • レンジ2:0~20 V / 1.5 A

プログラミング確度

  • 電圧:<0.05% + 10 mV(E3646/47/48/49Aの出力2は、<0.1% + 25 mV)
  • 電流:<0.2% + 10 mA

リップルおよびノイズ(20 Hz~20 MHz)

  • ノーマル・モード電圧:<5 mVpp / 0.5 mVrms
  • ノーマル・モード電流:<4 mArms
  • コモン・モード電流:<1.5 uArms

リードバック確度(25°C ±5°C)、±(出力の%+オフセット)

  • 電圧:<0.05% + 5 mV(E3646/47/48/49Aの出力2は、<0.1% + 25 mV)
  • 電流:<0.15% + 5 mA(E3646/47/48/49Aの出力2は、<0.15% + 10 mA)

概要

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

KeysightベーシックDC電源は、豊富な機能をお求めやすい価格で提供します。単出力/デュアル出力、30~100 W、GPIB内蔵のE3640シリーズは、小型でベンチやシステムでの使用に最適で、低出力リップル/雑音を実現しています。また、測定機能とGPIB/RS-232Cの基本的なプログラマブル機能を内蔵しています。マルチ出力、54 WのKeysight E3646Aは、汎用アプリケーション向けのクリーンで信頼性の高い電源で、使いやすいベンチトップ機能と柔軟なシステム機能をコンパクトなマルチ出力パッケージに統合しています。

DC電源は安定している必要があります:詳細をご確認ください

市場には、この製品の模造品やよく似た製品が出回っています。高性能/高品質の信頼性の高いキーサイト製品を購入するためには、キーサイトの正規販売代理店からご購入ください。上の[購入/レンタル/再生品]ボタンをクリックして、正規販売代理店をご確認ください。