検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 190,506

構成例  

構成例

E3633A DC 電源 単出力, デュアル レンジ: 0-8V, 20A; 0-20V, 10A 160/200W. GPI

  • E3633A-0E9 100V 単相 3 線 100 VAC +/- 10V 駆動, 47 ~ 63 Hz
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

出力定格

  • レンジ1:0~8 V、20 A
  • レンジ2:0~20 V、10 A

25 ℃±5 ℃でのプログラミング確度

  • 電圧:0.05% + 10 mV
  • 電流:0.2% +10 mA

リップル/ノイズ(20 Hz~20 MHz)

  • ノーマル・モード電圧:<350 μVrms/3 mVpp
  • ノーマル・モード電流:<2 mA rms
  • コモン・モード電流:<1.5 μA rms

25 ℃±5 ℃でのリードバック確度

  • 電圧:0.05% + 5 mV
  • 電流:0.15% + 5 mA

概要

ご覧になるためには、ブラウザのJavascriptを有効にしてください。また、Adobe Flash Player が必要です。

Flash ダウンロード 

KeysightベーシックDC電源は、豊富な機能をお求めやすい価格で提供します。単出力、120~200 W、GPIB内蔵のE3632A~E3634Aは、デュアルレンジ出力を備え、小型でベンチでの使用に最適で、低出力リップル/雑音を実現しています。また、測定機能とGPIB/RS-232Cインタフェースの基本的なプログラマブル機能を内蔵しています。単出力、200 W、GPIB内蔵のKeysight E3633Aは、手動テストや基本的な自動テストに最適な高性能電源で、ベンチトップ機能とシステム機能を兼ね備えているので、測定品質の向上とテスト時間の短縮を実現できます。

DC電源は安定している必要があります:詳細をご確認ください

この測定器とPCを接続する必要がある場合:キーサイトの幅広いGPIB、USB、測定器制御製品をご覧ください

Keysight VEE Proを使用すれば、テストシステムでのデータ解析を簡単に自動化して実行することができます

市場には、この製品の模造品やよく似た製品が出回っています。高性能/高品質の信頼性の高いキーサイト製品を購入するためには、キーサイトの正規販売代理店からご購入ください。上の[購入/レンタル/再生品]ボタンをクリックして、正規販売代理店をご確認ください。