検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

J6835A ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・エージェント

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・エージェントは、Microsoft Windows®98/ME/2000/XP/NT 4.0 (SP5以上) が動作しているPC (400MHz、256MBメモリ) で動作します。このエージェントはクライアントの働きをし、別の (リモート) PCまたはJ6800Aネットワーク・アナライザで動作するネットワーク・アナライザ・ソフトウェアから、制御することができます。

  • LANデータを無差別に収集して、さまざまな解析作業を実行することができます。
  • 既製のネットワーク・インタフェース・カード (NIC) を10/100/1000Mb/s イーサネット、トークン・リングLAN用測定インタフェースとして使用するPC上で動作します。例えば、ほとんどのPCラップトップに搭載されている10/100 PCカード (PCMCIAカード) は、このカードがPCとそのLANとの間のネットワーク接続を同時に提供している場合でも、LANネットワーク・トラヒックのモニタ用のテスト・インタフェースとして使用できます。
  • クライアントの働きをするネットワーク・アナライザ・ソフトウェア用のエージェント・ソフトウェアとして機能します。
  • ネットワーク・アナライザ・ソフトウェアがローカルPCのNICによって提供されるのと同じ測定をリモートPC上で提供します。