お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- アクセサリ
- ケーブル、ケーブルアセンブリ、リード
- 34138A テスト・リード・セット
34138A テスト・リード・セット
固定式シース・バナナ・プラグ、引込み式シースプローブ、精密チッププローブ、グラバを含む
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
固定式シース・バナナ・プラグ、引込み式シースプローブ、精密チッププローブ、グラバを含む
ハイライト
34138A テスト・リード・セットの内容
- 収納式テスト・リード・プローブ×2
- 精密チップ・プローブ×2
- SMTグラバ×2
- ミニ・グラバ×1
Keysight 34138A デジタル・マルチメータ用用テスト・リード・セットには収納式のバナナプラグが付属しています。
Keysight 34138Aは、34460A、34461A、34401A、34405A、34410A、34411A、L4411A、U2741A デジタル・マルチメータ用で使用できます。34138Aは3458Aでは使用できません。3458Aでは34137Aを使用してください。
- 端子:収納式バナナプラグ
- 長さ:1.4 m
- 定格:1,000 V CAT II
- 安全規格:IEC 61010-031
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。