検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

34138A テスト・リード・セット

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 3,387

構成例  

構成例

34138A Test Lead Set

  • 3ヶ月の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

34138A テスト・リード・セットの内容

  • 収納式テスト・リード・プローブ×2
  • 精密チップ・プローブ×2
  • SMTグラバ×2
  • ミニ・グラバ×1

概要

Keysight 34138A デジタル・マルチメータ用用テスト・リード・セットには収納式のバナナプラグが付属しています。

Keysight 34138Aは、34460A、34461A、34401A、34405A、34410A、34411A、L4411A、U2741A デジタル・マルチメータ用で使用できます。34138Aは3458Aでは使用できません。3458Aでは34137Aを使用してください。

  • 端子:収納式バナナプラグ
  • 長さ:1.4 m
  • 定格:1,000 V CAT II
  • 安全規格:IEC 61010-031