検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U2355A USBモジュラ・データ収集デバイス

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 192,186

構成例  

構成例

U2355A High performance multifunction DAQ, 64-CH single-ended or 32-CH differential analog inputs; 250KS/s;

  • U2355A-ABA English language quick start guide, printed
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 高速USB 2.0(480 Mb/s)TMC 488.2準拠
  • スタンドアロンおよびモジュール能力
  • 高性能
  • 16ビット分解能
  • 64 SE/32 DIチャネル
  • 最高250 kサンプル/sのサンプリング・レート
  • 2アナログ出力チャネル
  • 1 Mサンプル/sのアナログ出力更新レート

概要

U2355Aは、64個のSEチャネル/32個のDIチャネル、16ビットの分解能、最高250 kサンプル/sの高速サンプリング・レートを備えた、集積度の高いUSBモジュラ・マルチファンクション・データ収集デバイスです。接続には、標準規格のUSB 2.0インタフェースが採用され、プラグアンドプレイ機能を使って、すばやくセットアップ/設定できます。使いやすいだけでなく、Keysight モジュラ測定器マネージャ・ソフトウェアとバンドルで提供され、迅速なセットアップ/データ・ロギングが可能です。

U2355Aは、スタンドアロン機器としてもモジュラ機器としても使用でき、Keysight U2700シリーズUSBモジュラ測定器用シャーシと組み合わせて使用すれば、チャネル数を最大384チャネルまで増やすことができます。柔軟性の高い U2355Aは、Keysight VEE、NI LabVIEWR、Microsoft® Visual Studio® などの幅広いアプリケーション開発環境で使用できます。

U2355Aは、研究開発/デザイン検証/製造におけるデータ・ロギング、測定、モニタに最適です。

特長

  • USB 2.0 (480Mb/s) TMC 488.2に対応
  • スタンドアロン/モジュラ機能
  • 高性能
  • 16ビットの分解能
  • 64個のSEチャネル/32個のDIチャネル
  • 最高250 kサンプル/sのサンプリング・レート
  • 2個のアナログ出力チャネル
  • 1 Mサンプル/sのアナログ出力更新速度
  • プラグアンドプレイ
  • 16ビットの汎用タイマ/カウンタ

Visual StudioおよびMicrosoftは、Microsoft社の米国およびその他の国における登録商標です。