検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U2781A USBモジュラ測定器用シャーシ

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 157,875

構成例  

構成例

U2781A USB card cage

  • U2781A-ABJ 日本語マニュアル
  • U2781A-ABA English language quick start guide, printed
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

U2781A-AB0 Taiwan - Traditional Chinese quick start guide, printed
U2781A-AB1 Korea - Korean quick start guide, printed
U2781A-AB2 China - Simplified Chinese quick start guide, printed
U2781A-ABA English language quick start guide, printed
U2781A-ABD Germany - German quick start guide, printed
U2781A-ABE Spain - Spanish quick start guide, printed
U2781A-ABF France - French quick start guide, printed
U2781A-ABJ 日本語マニュアル
U2781A-ABP Portugal - Portugese quick start guide, printed
U2781A-ABZ Italy - Italian quick start guide, printed
U2781A-ACF Japan - Japanese quick start guide, printed
U2905A
U2700シリーズ・モジュラ測定器のシャーシ用ラックマウント・キット 

U2700シリーズ・モジュラ測定器のシャーシ用ラックマウント・キット

U2905A
U2905A:U2700シリーズ・モジュラ測定器のシャーシ用ラックマウント・キット

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • Agilent U2351A USB Modular Multifunction Data Acquisition Image U2351A USBモジュラ・データ収集デバイス 

    U2351A USBモジュラ・データ収集デバイス

    U2351Aは、16個のSEチャネル/8個のDIチャネル、16ビットの分解能、250 Kサンプル/sのサンプリング・レート、2個のアナログ出力チャネル、1 Mサンプル/sの更新速度を備えています。

  • U2541A Product Image U2541A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス 

    U2541A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイス

    Keysight U2541A USB 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集デバイスは、最大 4 個のチャネル、16 ビットの分解能、最高 250 K サンプル/s/チャネルのサンプリング・レートを備えたデータ収集デバイスです。

  • U2651A Product Image U2651A 32 入力、32 出力 USB デジタル I/O デバイス 

    U2651A 32 入力、32 出力 USB デジタル I/O デバイス

    Keysight U2651A USB デジタル I/O デバイスは、64 個の光アイソレートされたデジタル・ラインを備えたコスト・パフォーマンスの高いデバイスです。

  • No image available U2701A USBモジュラーオシロスコープ、100 MHz、2個のアナログチャネル 

    U2701A USBモジュラーオシロスコープ、100 MHz、2個のアナログチャネル

    •     

  • Agilent U2722A Product Image U2722A USBモジュラ信号源/測定ユニット 

    U2722A USBモジュラ信号源/測定ユニット

    U2722A USBモジュラ信号源/測定ユニットには3個のチャネルがあり、チャネルごとに±20 V/±120 mAの測定が可能です。チャネルを、直列または並列に接続して、最大60 V/360 mAを実現できます。U2722Aは、High-Speed USB 2.0インタフェースを使用して、容易にPCと接続できます。さらに、プラグアンドプレイ機能により、テストの設定も容易に行えます。

  • U2741A USB Modular Digital Multimeter 5.5 Digit U2741A USBモジュラー・デジタル・マルチメータ、5 ½桁 

    U2741A USBモジュラー・デジタル・マルチメータ、5 ½桁

    • 最高100回/秒の高速測定
    • 2つの使用方法:スタンドアロン機能およびモジュラー機能
    • BenchVueによる柔軟な自動化
    • Hi-Speed USB 2.0インタフェース

  • U2751A Product Image U2751A 4x8 2線式USBモジュラ・スイッチ・マトリックス 

    U2751A 4x8 2線式USBモジュラ・スイッチ・マトリックス

    Keysight U2751A USBモジュラ・スイッチ・マトリクスを使用すれば、被試験デバイスとテスト機器間を柔軟に接続でき、異なる測定器を被試験デバイスの複数のポイントに同時に接続できます。

  • U2761A Product Image U2761A USBモジュラ・ファンクション・ジェネレータ 

    U2761A USBモジュラ・ファンクション・ジェネレータ

    U2761Aは、20 MHzのファンクション・ジェネレータで、10種類の標準波形、パルス、任意波形の出力機能を備えています。

  • Agilent VEE Pro 9.2 Keysight VEE Pro 9.33 

    Keysight VEE Pro 9.33

    VEEは、幅広いインタフェース(GPIB、シリアル、LAN)を備えた使いやすいグラフィカル・プログラミング・ツールで、解析やレポート作成のためのテスト/測定作業を自動化します。