検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 37,865

構成例  

構成例

N9399C 3.5mm DC Block 50V 700kHz-26.5GHz

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 700 kHz~26.5 GHzの広い周波数範囲
  • 1.2 dB以下の低い挿入損失
  • 最高50 VのDCブロック電圧
  • 精密3.5 mm同軸コネクタ

概要

Keysight N9399C DCブロックは、700 kHz~26.5 GHzの周波数範囲にわたる信号に重畳された直流を阻止します。 広い周波数範囲、優れたリターン・ロス、少ない挿入損失、優れた温度特性が特長の高性能DCブロックです。