検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

スカラ・ネットワーク解析用のRF信号源

  • 周波数レンジ:9 kHz~3 GHz
  • 出力パワー:-30~0 dBm
  • N型(メス)コネクタ、50 Ωインピーダンス
  • VSWRL<1.5:1

概要

オプションTG3を搭載すれば、スカラ・ネットワーク・アナライザとして使用できます。この機能は、周波数応答や利得/損失などのRFコンポーネントのテストに使用します。

このオプションは、製品アップグレードとして追加できます。