検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

主な特長と仕様

感度の向上

  • <-108 dBm、100 kHz<fc<1 MHz
  • <-148 dBm、1 MHz<fc<10 MHz
  • <-148 dBm+3 f (GHz) dB、fc>10 MHz

表示平均雑音レベル(DANL)

  • 0 dB RFアッテネータ、10 Hz分解能帯域幅、サンプル・ディテクタ、基準レベル-70 dBm

概要

N9320BにオプションPA3を搭載すれば、プリアンプによってDANLをさらに低減できるので、レシーバ感度が向上し、低レベル信号を検出できます。このオプションの追加により、N9320BのDANLはさらに-148 dBmまで減少します。

このオプションは、製品アップグレードとして追加できます。